電線マーキングカラー - PMH 2:UNBEDRUCKT - 0800491

図はPMH-0、PMH-2、およびPMH-4。それぞれに大文字または記号が印字されている。

電線マーキングカラー, 黄: 印字なし, 取付けタイプ: ネジ止め, ケーブル径: 3-6 mm, 印字エリア: 4,2 x 2,6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0800491
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 471 (CL-2007)
GTIN 4017918006051
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.323 g
関税 39269097
生産国 CZ (チェコ共和国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見