電線マーキングカラー - PMH 1:SYMBOLE - 0800488

図はPMH-0、PMH-2、およびPMH-4。それぞれに大文字または記号が印字されている。

電線マーキングカラー、 黄、 横: 記号、 取付けタイプ: ネジ止め、 ケーブル径範囲: 1.9 ... 3.8 mm、 印字エリア: 3,2 x 2,6 mm

価格:

コンフィグレーション

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0800488
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
カタログのページ ページ 470 (CL-2007)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.100 g
関税 49119900
生産国 CZ (チェコ共和国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見