電線マーキングカラー - PMH 1:UNBEDRUCKT - 0800459

図はPMH-0、PMH-2、およびPMH-4。それぞれに大文字または記号が印字されている。

電線マーキングカラー、 黄: 印字なし、 取付けタイプ: ネジ止め、 ケーブル径範囲: 1.9 - 3.8 mm、 印字エリア: 3,2 x 2,6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0800459
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 470 (CL-2007)
GTIN 4017918006013
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.089 g
関税 39269097
生産国 CZ (チェコ共和国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見