電線マーキングカラー - PMH 0:SYMBOLE - - 0800446:-

電線マーキングカラー、記号を横方向にマーキング: 記号、径1.4 ... 2.5 mmに適合、黄、幅: 3.2 mm

価格:

概要

技術データ

基本情報

詳細情報 0800446:-
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918489687
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.055 g
関税 49119900
生産国 CZ (チェコ共和国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見