収縮チューブ - WMS 9,5 (60X16)R YE - 0800402

収縮チューブ、 ロール、 黄、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL: 印字なし、 ミシン目入り、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲: 3.2 ... 9.5 mm、 印字エリア: 60 x 16 mm、 個別ラベル数: 250

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
  • スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
  • マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
  • 収縮後のスリーブも柔軟
  • 収縮チューブには電気的な絶縁があり電線をメカニカル保護
  • 1つのスリーブのマーキングを4つまで分離できるミシン目入り
  • UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)

基本情報

詳細情報 0800402
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 224 (C-3-2019)
GTIN 4046356626699
1個あたりの重量(梱包を含まない) 377.000 g
関税 39173200
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見