収縮チューブ - WMS 2,4 (15X4)RL - 0800389

収縮チューブ、 ロール、 白、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2: 印字なし、 ミシン目入り、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲: 0.8 - 2.4 mm、 印字エリア: 15 x 4 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
  • マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
  • 収縮後のスリーブも柔軟
  • 収縮チューブには電気的な絶縁があり電線をメカニカル保護
  • 1つのスリーブのマーキングを4つまで分離できるミシン目入り

基本情報

詳細情報 0800389
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356626569
1個あたりの重量(梱包を含まない) 511.200 g
関税 39173200
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見