収縮チューブ - WMS 4,8 (30X9)RL - 0800388

図はWMS 6,4 (30X10)R仕様

収縮チューブ, ロール, 白, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 印字なし, ミシン目入り, 取付けタイプ: スライド, ケーブル径: 1.6-4.8 mm, 印字エリア: 30 x 9 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
  • マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
  • 収縮後のスリーブも柔軟
  • 収縮チューブには電気的な絶縁があり電線をメカニカル保護
  • 1つのスリーブのマーキングを4つまで分離できるミシン目入り

基本情報

詳細情報 0800388
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356626552
1個あたりの重量(梱包を含まない) 608.400 g
関税 39173200
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見