収縮チューブ - WMS 19,1 (60X30)R - 0800370

収縮チューブ、 ロール、 白、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2: 印字なし、 ミシン目入り、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲: 6.4 - 19.1 mm、 印字エリア: 60 x 30 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
  • マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
  • WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
  • 収縮後のスリーブも柔軟
  • 収縮チューブには電気的な絶縁があり電線をメカニカル保護
  • 1つのスリーブのマーキングを4つまで分離できるミシン目入り
  • UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)

基本情報

詳細情報 0800370
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626392
1個あたりの重量(梱包を含まない) 675.000 g
関税 39173200
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見