耐熱ラベル - EML-HT (8X8)R - 0800340

耐熱ラベル、熱転写型プリンタ用、耐熱は最大300℃で60秒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プリント基板用マーキングはすべての産業用はんだ付け工程で使用可能
  • 耐候性と耐薬品性が高い
  • 連続温度範囲は-40~+180°C、+300°Cで最大60秒
  • 耐熱性のある白のアクリレートラベル
  • ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのEMLHT ...をカスタムマーキング可能
  • EMLHT ... の材質はUL-listed

基本情報

詳細情報 0800340
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 275 (C-5-2015)
GTIN 4046356579650
1個あたりの重量(梱包を含まない) 227.000 g
関税 39269092
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見