収縮チューブ - WMS 2,4 (EX4)RL YE - 0800328

図はWMS 12,7 (E.20)R YE仕様

収縮チューブ、ロール、黄、ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK W: 印字なし、穴あけなし、取付けタイプ: スライド、ケーブル径範囲: 0.8-2.4 mm、印字エリア: 4 x 120000 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ロール状でTHERMOMARK W2プリンタで両面印刷可能
  • 収縮チューブは自動的にミシン目を入れることも印刷時に指定の長さに切断することも可能
  • MIL-STD-202G、SAE AMS-DTL-23053、SAE AS-81531
  • UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)
  • マーキングは最大 1 mまで自由に切断可能

基本情報

詳細情報 0800328
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626071
1個あたりの重量(梱包を含まない) 674.300 g
関税 39173200
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見