ボルト接続式端子台 - OTTA 6-P/P - 0790404

図はOTTA 6

ボルト接続式端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ボルト接続式、 接続数: 2、 幅: 11 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0790404
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 564 (C-1-2019)
GTIN 4017918005511
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.926 g
関税 85369010
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見