パネル貫通型端子台 - DFK-TP(1,6X0,8) - 0736031

図はDFK-WW

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 TP接続、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12、 幅: 6.1 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0736031
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 288 (CL-2002)
GTIN 4017918005412
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.700 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見