パネル貫通型端子台 - DFK-WW(1 X1) - 0735032

図は6ピンの場合

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 Wire-Wrap®接続、 極数: 1、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12、 幅: 5.9 mm、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 2本の電線を接続可能
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
ロゴ

基本情報

詳細情報 0735032
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
カタログのページ ページ 363 (CL-2005)
GTIN 4017918005405
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.570 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見