ハウジング - HDFK 50I NZ.572867 SLS-MINUS - 0717911

画像準備中

パネル貫通型端子台、 極数: 3

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0717911
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356279895
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.990 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見