パネル貫通型端子台 - HDFK 95-F-VP GNYE - 0717665

図はHDFK 95-F-VP仕様

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 圧着端子接続、 極数: 1、 負荷電流: 232 A、 断面積: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 25 mm、 色: 緑ー黄

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0717665
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918976798
1個あたりの重量(梱包を含まない) 176.300 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見