パネル貫通型端子台 - HDFKV 50-VP-IB/IB - 0717474

図は7極仕様

パネル貫通型端子台、 極数: 1

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
  • パネル厚は無段階に設定可能
  • 低粘度のポッティング材料も確実なシールが可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 0717474
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918901226
1個あたりの重量(梱包を含まない) 98.920 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見