パネル貫通型端子台 - HDFK 4 BK CLAMP.SPACE CLOSED - 0717160

図は7極仕様

パネル貫通型端子台、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 クランプケージ仕様のねじ接続方式、 極数: 1、 負荷電流: 32 A、 断面積: 0.2 mm² - 6 mm²、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 色: 黒

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
  • パネル厚は無段階に設定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 0717160
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918223632
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.750 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見