メスインサート - HCC 4-F BK - 0716200

メスインサート、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 25 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 10、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 92 mm、 高さ: 18 mm、 色: 黒、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0716200
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356155700
1個あたりの重量(梱包を含まない) 43.230 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見