Panel feed-through terminal block - HDFKV 10-VP/Z - 0714134

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder connection, number of positions: 1, load current: 76 A, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 10.1 mm, color: gray

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
  • パネル厚は無段階に設定可能
  • 低粘度のポッティング材料も確実なシールが可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 0714134
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 638 (CC-2009)
GTIN 4046356180221
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.868 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見