接続式端子台 - OTTA 25 M6 PH3 - 0713122

ボルト式汎用端子台、プラスねじ、接続断面積:1 mm² ~ 25 mm²、幅:18 mm、色:グレー

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0713122
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356013338
1個あたりの重量(梱包を含まない) 53.894 g
関税 85369010
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見