大電流端子台 - HV-M 8-HR - 0713041

図は同種の別製品

大電流端子台、 定格電圧: 1250 V、 定格電流: 232 A、 接続方式: ボルト接続式、 接続数: 1、 極数: 1、 幅: 24.5 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/15

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0713041
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 257 (CL-2007)
GTIN 4017918980832
1個あたりの重量(梱包を含まない) 44.510 g
関税 85369010
生産国 NL (オランダ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見