コネクタハウジング - BUG 10 - 0712000

コネクタハウジング、 長さ: 39 mm、 幅: 9 mm、 高さ: 76.2 mm、 極数: 10、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0712000
梱包 600 STK
最低注文数 600 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356106740
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.800 g
関税 85472000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見