ヒューズ端子台 - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) - 0711616

ヒューズ端子台, 接続方式: ネジ接続, 断面積:0.2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, 定格電流: 6.3 A, 定格電圧: 400 V, 幅: 8.2 mm, ヒューズタイプ: G / 6,3 x 32, ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ..., 取付けタイプ: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0711616
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918838942
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.830 g
関税 85369095
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見