ヒューズ端子台 - UKK 5-HESILED 60 (5X20) - 0711580

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.2 mm²- 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 定格電流: 32 A、 定格電圧: 400 V、 幅: 8.2 mm、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0711580
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918854577
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.400 g
関税 85369095
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見