接続端子台 - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

接続端子台、 接続方式: ネジ接続、 負荷電流: 41 A、 断面積: 0.5 mm² - 6 mm²、 幅: 7 mm、 色: 銀

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0711409
梱包 50 STK
GTIN 4017918320621
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.908 g
関税 85389099
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見