接続式端子台 - UK 35 TEILBESTUECKT - 0711399

接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 150 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 1、 断面積: 0.75 mm² - 50 mm²、 AWG: 18 - 1/0、 幅: 16 mm、 色: 灰、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0711399
梱包 25 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918320614
1個あたりの重量(梱包を含まない) 48.964 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見