ストレインリリーフ - VDFK 6 ZEL - 0711072

ストレインリリーフ、VDFK 6またはVDFK 6/Kに挿入、接続ケーブルは結束バンドで固定

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0711072
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 403 (CL-2007)
GTIN 4017918117184
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.060 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見