プリント基板用コネクタ - DFK-MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 AU - 0710329

図は10極仕様

パネル貫通型ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 極数: 2、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: はんだ/タブ端子接続、 色: 緑、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: 直付け用

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 確実なはんだ付けか標準的なタブ端子接続かを選択可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 0710329
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918234263
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.540 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見