パネル貫通型端子台 - HDFK 95-DP - 0709699

図はHDFK 95

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 極数: 1、 断面積: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0、 幅: 25 mm、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0709699
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918117115
1個あたりの重量(梱包を含まない) 247.520 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見