ヒューズパネル貫通型端子台 - DFK 4-SI(5X20) BK - 0709301

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 はんだ/タブ端子接続、 極数: 1、 負荷電流: 6 A、 断面積: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 12.2 mm、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 接地機能付きアース端子台、IEC 60947-7-2に準拠
  • フィンガーセーフ絶縁ハウジング
  • ねじロックで汎用ねじ接続
  • 貫通端子台は自動的にパネル断面にスナップ止め

基本情報

詳細情報 0709301
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
カタログのページ ページ 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918005023
1個あたりの重量(梱包を含まない) 15.180 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見