パネル貫通型端子台 - HDFKV 50-VP-DP - 0708593

図は同種の別製品

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 極数: 1、 負荷電流: 150 A、 断面積: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0、 幅: 18.8 mm、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0708593
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918004705
1個あたりの重量(梱包を含まない) 99.540 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見