パネル貫通型端子台 - HDFKV 50 - 0708522

図は7極仕様

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 極数: 1、 負荷電流: 150 A、 断面積: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0、 電線のプラグイン接続方向: 90 °、 幅: 18.8 mm、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 固定ピンで簡単にグループ化
  • 端子台の半分同士をスナップ止めして合わせるだけで簡単にアッセンブリ
  • 新設計のフィンガーセーフ絶縁ハウジング
  • ねじロックで汎用ねじ接続
  • 絶縁ハウジングに組込まれているスナップ原理によりパネルの厚さを自動的に補償
  • スペーサプレートで空間距離および沿面距離を拡大
  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
  • パネル厚は無段階に設定可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 0708522
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
カタログのページ ページ 617 (C-1-2013)
GTIN 4017918004651
1個あたりの重量(梱包を含まない) 132.410 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見