ヒューズパネル貫通型端子台 - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

図はDFK 4-SI (5X20) BK

パネル貫通型端子台、 極数: 1、 幅: 12.2 mm、 色: 黒

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 接地機能付きアース端子台、IEC 60947-7-2に準拠
  • フィンガーセーフ絶縁ハウジング
  • 貫通端子台は自動的にパネル断面にスナップ止め
  • ねじロックで汎用ねじ接続
ロゴ

基本情報

詳細情報 0708344
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918004613
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.480 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見