プリント基板用コネクタ - DFK-MSTB 2,5/16-G WW(1X1) - 0708247

図ははんだ/タブ端子接続仕様

パネル貫通型ソケット、 極数: 16、 ピッチ: 5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 はんだピン [P]: 9.3 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0708247
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918004569
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.327 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見