パネル貫通型端子台 - HDFK 10 GNYE - 0707879

図はグレーのHDFK 10

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 極数: 1、 断面積: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6、 幅: 10.1 mm、 色: 緑ー黄

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0707879
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 295 (CL-2002)
GTIN 4017918004262
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.310 g
関税 85369010
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見