パネル貫通型端子台 - DFKTS/FA-4,8 - 0707523

画像準備中

パネル貫通型端子台、 極数: 1、 ピッチ: 6 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 2本の電線を接続可能
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式

基本情報

詳細情報 0707523
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918004163
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.666 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見