パネル貫通型端子台 - DFKTS/FA-2,8 - 0707510

画像準備中

パネル貫通型端子台、 極数: 1、 ピッチ: 6 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0707510
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918004156
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.550 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見