パネル貫通型端子台 - DFK/FA-4,8 - 0707031

パネル貫通型端子台、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 はんだ/タブ端子接続、 極数: 1、 負荷電流: 18 A、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 電線のプラグイン接続方向: 90 °、 幅: 6.1 mm、 色: 灰

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 0707031
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 288 (CL-2002)
GTIN 4017918003821
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.699 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見