回路テスト断路端子台 - URTK/SP RD - 0706058

回路テスト断路端子台、 スライド付き、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.5 mm² - 10 mm² 、 AWG: 20 - 10、 幅: 8.2 mm、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 赤

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0706058
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918896058
1個あたりの重量(梱包を含まない) 38.860 g
関税 85369010
生産国 TR (トルコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見