パネル貫通型端子台 - DFK-2,8 BU - 0706029

図は6ピンの場合

パネル貫通型端子台、 極数: 1、 ピッチ: 6 mm、 色: 青、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式

基本情報

詳細情報 0706029
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918253950
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.420 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見