熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ - TCP 15/DC32V - 0700015

熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ、 極数: 1、 定格電流: 15 A、 定格電圧: 32 V、 幅: 6 mm、 ヒューズタイプ: 低速遮断、 ヒューズタイプ: 自動装置、 取付けタイプ: ベースエレメント上、 色: 青

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 精密な公称電流レベルのコンパクトな設計
  • ねじ式またはスプリング式のバージョンはベース端子台として使用
  • 開閉機能があり故障時に交換用ヒューズを探す必要なし
  • ISO 8820 3(DIN 72581 3)準拠の平型ヒューズインサート用に設計されたすべてのヒューズホルダに適合
  • プラグイン熱式ミニチュアサーキットブレーカには平型自動ヒューズの保護メカニズムとサーキットブレーカの特長を組合せ
  • アプリケーションは最大DC 32 Vのあらゆるバッテリシステムおよびオンボードシステムに組み込んだ回路の保護までを対象

基本情報

詳細情報 0700015
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 400 (C-4-2019)
GTIN 4046356079655
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.080 g
関税 85362010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見