ホルダー - W 80-T/AL-NS 35 - 0614195

ホルダー、 長さ: 48 mm、 幅: 13 mm、 高さ: 163 mm、 色: 銀

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0614195
梱包 2 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 350 (CL-2005)
GTIN 4017918003371
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.740 g
関税 85389099
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見