接続式端子台 - REKORD KER-EX - 0551054

現在、図はご利用いただけません。

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 76 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 16 mm²、 AWG: 20 - 6、 幅: 10.2 mm、 色: 薄茶、 取付けタイプ: NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0551054
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918002886
1個あたりの重量(梱包を含まない) 48.785 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見