接続式端子台 - UK 4-EX BKYE-FE - 0531210

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 極数: 1、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 黒/黄、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0531210
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
GTIN 4017918240875
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.300 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見