アース端子台 - SLK 10-EX - 0522999

図はSLK 35-EX

アース端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.5 mm² - 10 mm²、 AWG: 20 - 8、 幅: 9 mm、 色: 銀、 取付けタイプ: NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0522999
梱包 10 STK
GTIN 4017918002718
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.054 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見