アース端子台 - SLK 4-EX - 0521990

図はSLK 35-EX

アース端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 7 mm、 色: 銀、 取付けタイプ: NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 0521990
梱包 50 STK
GTIN 4017918002701
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.412 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見