接続式端子台 - SSK 0525 KER-EX - 0501059

ネジ接続式端子台、断面積:0.2~4 mm²、AWG: 24 - 12、幅:6.2 mm、色:白、取付けタイプ:NS 32、絶縁素材:セラミック

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • コンパクト設計
  • NS 32 G DINレールに取付け
  • チェーンブリッジで簡単に分電
ロゴ

基本情報

詳細情報 0501059
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 511 (C-1-2017)
GTIN 4017918002480
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.775 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見