コンポーネント端子台 - SLKK 5-LA 24 RD/U-O - 0461021

コンポーネント端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 34 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積:0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 10、 長さ: 66.5 mm、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 定格電圧: 500 V

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 外付けアクチュエータドライブ、ソレノイドバルブ、警報スイッチを接続するコントローラの特長
  • 上段のFBI 10-6ブリッジで外部負荷とLEDの戻り線を共通バスバーに接続
  • 側面オフセット貫通2段と接地バスバーの役割を果たすDINレールへの保護電線接続
  • このため3線式ケーブル省スペースでシステマチックに配線可能

基本情報

詳細情報 0461021
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002398
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.570 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見