アース端子台 - USLKG 16-1 - 0448015

アース端子台、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 極数: 1、 断面積: 0.5 mm² - 16 mm²、 AWG: 20 - 6、 幅: 10.2 mm、 色: 緑ー黄、 取付けタイプ: NS 35/15-2,3

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0448015
梱包 50 STK
GTIN 4017918002343
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.958 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見