アース端子台 - USLKG 4-1 - 0446017

アース端子台、 同形状のパネル貫通型端子台を配列する場合、絶縁電圧が690 Vを超える場合は終端板を挿入する必要があります。、 接続方式: ネジ接続、 接続数: 2、 極数: 1、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 緑ー黄、 取付けタイプ: NS 35/15-2,3

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 0446017
梱包 50 STK
GTIN 4017918002336
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.400 g
関税 85369010
生産国 TR (トルコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見